Программное обеспечение Project Complete для проектирования и маркировки клеммных колодок, а также для профессиональной печати на маркировочных материалах для клемм, проводов, кабелей, приборов и установок получило новое серьезное обновление.
Актуальная версия на июнь 2020 – 1.6.
Данная версия обновления включает:
Также после обновления до версии 1.6 Project Complete получил свой регистрационный лист. Необходимо пройти регистрацию и использовать новый полученный серийный код.
Project Complete 1.6 доступен для скачивания и поставляется бесплатно. Текущее обновление призвано существенно ускорить работу ПО и исключить серьезные недостатки предыдущих версий.
Импорт и экспорт данных между Eplan и Project Complete 1.6 протестированы совместно с коллегами из российского представительства компании Eplan.
"$pageName" в