К архивным публикациям СМИ

Компактные корпуса соединителей Heavycon: надежное подключение децентрализованных систем

07.10.2019

Компактные корпуса соединителей Heavycon: надежное подключение децентрализованных систем

Phoenix Contact представляет новые корпуса HEAVYCON COM, позволяющие создавать простую и надежную разводку децентрализованных структур.

Новые корпуса HEAVYCON COM отличаются компактностью конструкции. Большой ассортимент изделий из металла и пластика позволяет создавать простую и надежную разводку децентрализованных структур при автоматизации различных технологических процессов.

Особенности и преимущества:

  • Экономия места благодаря компактной конструкции.
  • Высокая надежность благодаря износостойким материалам и высокой степени защиты.
  • Защита от электромагнитных помех: металлические корпуса с защитой от ЭМВ благодаря проводящим поверхностям и уплотнениям.
  • Высокая степень устойчивости к коррозии благодаря высококачественному алюминиевому сплаву.

Основные характеристики:

  • блокировка при помощи пластиковой защелки;
  • материал уплотнения: NBR;
  • степень защиты: IP66, IP67;
  • диапазон температуры: -40 °C — +125 °C.

Контроль установки

ImpulseCheck — это система помощи для защиты от импульсных перенапряжений.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck
Узнать больше

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее