К архивным публикациям СМИ

Интеллектуальная система контроля установки

23.04.2019

Система контроля защиты от перенапряжений на базе облака  

Интеллектуальная вспомогательная система для защиты от импульсных перенапряжений

Хотите знать точно, в каком состоянии находится Ваша защита от импульсных перенапряжений, когда и какие импульсные воздействия испытывала Ваша система? ImpulseCheck впервые предлагает возможность заглянуть внутрь Вашей установки и контролировать ее в режиме online.

Благодаря измерению уровня электромагнитных помех и импульсных токов в режиме реального времени Вы можете непрерывно контролировать состояние установки и устройств защиты от перенапряжений. Теперь Вы будете иметь представление об остаточном сроке службы защитных устройств, а также их текущем состоянии. А, следовательно, Вы сможете более эффективно планировать техобслуживание. Либо, если Вы еще не используете устройства защиты от импульсных перенапряжений, Вы можете получить статистику для анализа электромагнитной обстановки на конкретном объекте и принять решение о необходимости импульсной защиты на основании реальных данных, а не теоретических выкладок.

Использование облачных технологий позволяет постоянно оптимизировать анализ полученных данных. Все цифровые возможности и услуги, такие как соотнесение с информацией о местоположении или локальных погодных данных, реализуются через интеграцию в облачные системы.

Кроме этого, теперь можно автоматически заказывать запасные штекеры или с легкостью экспортировать полученные значения для самостоятельного проведения оценки. Отчет о состоянии любого устройства создается нажатием одной кнопки.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Контроль установки

ImpulseCheck — это система помощи для защиты от импульсных перенапряжений.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck
Узнать больше

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее