К архивным публикациям СМИ

Модульные системы контроля лопастей

03.09.2019

Модульная система контроля лопастей Blade Intelligence  

Модульная система контроля лопастей Blade Intelligence

Phoenix Contact представляет модульную систему контроля лопастей, состоящую из устройств измерения тока молнии, обнаружения обледенения и контроля нагрузки.

Данная комбинация компонентов позволяет контролировать состояние лопастей ротора в непрерывном режиме и своевременно реагировать на события. Наше решение доступно в различных вариантах и может быть дополнительно и надежно интегрировано в существующие установки.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Система контроля лопастей

Комплексная система для централизованного контроля лопастей

Контроль установки

ImpulseCheck — это система помощи для защиты от импульсных перенапряжений.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck
Узнать больше

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее