К архивным публикациям СМИ

Модульная система гибридных пускателей электродвигателей

10.01.2019

Phoenix Contact представляет новую серию модульных гибридных пускателей двигателей Contactron Pro, обеспечивающих высокий уровень безопасности и удобство подключения.

Модульная концепция построения уровня управления электродвигателями на базе Contactron Pro позволяет реализовать эффективное и простое обеспечение функций противоаварийной защиты системы. Безопасное отключение группы приводных механизмов можно реализовать посредством одного реле безопасности, обеспечив уровень эффективности защиты PL e (ГОСТ ISO 13849-1-2014). При этом управление и питание группы гибридных пускателей реализуется на базе объединительной шины, монтируемой на стандартную DIN-рейку. При необходимости реализации дистанционного мониторинга предлагается возможность использовать модули расширения, позволяющие передавать данные о текущей работе пускателя при помощи дискретных сигналов. 

Гибридная технология, применяемая в пускателях Сontactron от Phoenix Contact,  обеспечивает высокую степень готовности оборудования благодаря комбинированию неизнашиваемых полупроводниковых устройств и прочной релейной техники.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.