К архивным публикациям СМИ

Штекерные клеммные блоки с зажимом Push-in наклонной конструкции

03.09.2019

PTS – многоярусные клеммные блоки наклонной конструкции  

Наклонная конструкция позволяет минимизировать радиусы изгиба и добиться оптимального ввода провода.

Многоярусные штекерные клеммы Phoenix Contact позволяют экономить место на небольшом пространстве за счет высокой плотности подключения.

Новые многоярусные клеммы с наклонным дизайном имеют ширину всего 3,5 мм и позволяют сэкономить место при разводке. Другое преимущество наклонной конструкции заключается в удобстве ввода кабеля.

Монтаж кабеля на клеммы PTS 1,5 осуществляется при помощи технологии быстрого подключения Push-in без инструмента. Наглядность маркировки обеспечивается за счет центральной маркировочной планки на каждом ярусе. Двойной ряд шунтирования обеспечивает возможность простого распределения потенциалов. Клеммы поставляются с сечением до 1,5 мм². Все многоярусные клеммы имеют встроенную систему кодировки и стандартно-комбинированную зону подключения.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Контроль установки

ImpulseCheck — это система помощи для защиты от импульсных перенапряжений.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck
Узнать больше

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее