К архивным публикациям СМИ

Разъемы для корпусов ME и ME-MAX

25.07.2019

Соединительные элементы для корпусов ME и ME-MAX  

Разъемы на плату с позолоченными контактами для корпусов ME и ME-MAX

Phoenix Contact расширил линейку разъемов для корпусов еще одной версией. Теперь для заказа доступны соединители на печатную плату для корпусов серий ME и ME-MAX в исполнении с позолоченными контактами.

В ответственных применениях критически важна стабильность передачи сигналов и данных  в условиях повышенной вибрации или внешних воздействий агрессивных сред. Именно для таких задач Phoenix Contact вводит в номенклатуру новые разъемы с позолоченными контактами, которые обладают высокой устойчивостью к коррозии и превосходными электрическими характеристиками.

Новые разъемы на плату MSTBO 2,5 (от 2 до 4 контактов) рассчитаны на ток до 8 A и напряжение до 320 В. Все варианты разъемов поставляются с контактами с правой или левой стороны (шаг 5,0 мм) для пайки волной припоя (светло-серого цвета) или автоматизированного процесса пайки THR (черного цвета).


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Еще больше полезного контента от Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact
Подписаться

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее