К архивным публикациям СМИ

Новые модели QUINT4 с выходным напряжением 12 В

28.06.2019

Источники питания QUINT4 мощностью до 100 Вт запускают сложные нагрузки с высоким пусковым током, имеют универсальный вход AC/DC, настраиваемый дискретный сигнал состояния, а также работают при -40 °C.

Для запуска тяжелых нагрузок имеется динамический резерв мощности, который обеспечивает выходную мощность до 180% от номинального значения в течение 5 секунд. Дискретный выход может работать как классический сигнал DC OK, так и как сигнал превышения мощности: режим работы выхода настраивается поворотным переключателем на передней панели.

Высокий КПД до 92,5% обеспечивает незначительный нагрев и, как следствие, продолжительный срок службы устройства. Блок питания имеет универсальный вход AC/DC и может работать как от переменного напряжения 85 В … 264 В, так и от постоянного напряжения 88…350 В. Сертификация по МЭК 61000-6-5 дает возможность использования в энергетике на подстанциях среднего и высокого напряжения. Клеммы с зажимом Push-in ускоряют монтаж за счет подключения проводника без использования инструмента.

Для заказа доступны 2 модели с выходным напряжением 12 В и мощностью 30 и 90 Вт:
QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT – 2904605
QUINT4-PS/1AC/12DC/7.5/PT - 2904607


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Контроль установки

ImpulseCheck — это система помощи для защиты от импульсных перенапряжений.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck
Узнать больше

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее