Чем мы занимаемся

Инновационная продукция и технологии

Инновационная продукция и технологии

Продукция и решения в области электротехники и автоматизации – это наш мир.

Инновации – это наш мир. Работая вместе с Вами, мы создаем изделия, учитывающие особенности каждого рынка, и открываем новые горизонты.

Решения для будущего

Использование новейших технологий в области автоматизации позволяют нам вместе с нашими клиентами и партнерами создавать решения для будущего мира. Они применяются в самых различных сферах, например, в транспортной инфраструктуре, электромобилях, для очистки воды, выработки возобновляемой энергии и создания интеллектуальных сетей питания или энергоэффективных машин и установок.

Мы открыты для новых технологий и готовы к любым глобальным изменениям в обществе. Более 100 лет опыта в отрасли машиностроения и автоматизации позволяют нам уже сегодня разрабатывать интеллектуальную продукцию будущего.

Успех в применении

Ежедневно наша продукция доказывает себя на деле во многих областях областях:

Электротехнические шкафы
От клеммы до устройства управления - Вас ожидает широчайший ассортимент компонетов и систем.

Полевая установка
Инновационные системы соединений вводов-выводов и промышленные соединители обеспечивают эффективную передачу энергии и данных.

Устройства и соединения
Соединители для печатных плат или корпуса для электронных устройств - Вы всегда найдете подходящее решение.

Системы и решения
Производство нашей продукции основано на системном подходе. Вы можете комбинировать различные изделия в зависимости от Ваших задач или выбирать готовые «пакетные» решения.

Разнообразная продукция

Более 60 000 изделий являются подтверждением широкого масштаба нашей деятельности. Наша продукция — результат долгих лет интенсивных разработок и последовательной ориентации на потребителя.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения