Список распределительных блоков с зажимом push-in для установки на несущей рейке

Фильтр

282 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетный ток

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FEED_IN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Количество подключений

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]
новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-NS35A GY - 3273132

Распределительный блок, Горизонтально расположенный блок, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 28,7 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-NS35A BU - 3273134

Распределительный блок, Горизонтально расположенный блок, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 28,7 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-NS35A RD - 3273136

Распределительный блок, Горизонтально расположенный блок, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 28,7 мм, цвет: красный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-NS35A YE - 3273138

Распределительный блок, Горизонтально расположенный блок, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 28,7 мм, цвет: желтый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-NS35A GN - 3273140

Распределительный блок, Горизонтально расположенный блок, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 28,7 мм, цвет: зеленый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-NS35A BN - 3273142

Распределительный блок, Горизонтально расположенный блок, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 28,7 мм, цвет: коричневый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-NS35A WH - 3273144

Распределительный блок, Горизонтально расположенный блок, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 28,7 мм, цвет: белый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-NS35A BK - 3273146

Распределительный блок, Горизонтально расположенный блок, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 28,7 мм, цвет: черный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-NS35A VT - 3273148

Распределительный блок, Горизонтально расположенный блок, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 28,7 мм, цвет: фиолетовый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-NS35A PK - 3273149

Распределительный блок, Горизонтально расположенный блок, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 28,7 мм, цвет: розовый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

282 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548