Список распределительных блоков с зажимом push-in для приклеивания

Фильтр

108 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Расчетный ток

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FEED_IN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Количество подключений

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]
новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-FE-G - 3273414

Распределительный блок, Основная клемма, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 21,2 мм, цвет: черный / желтый, тип монтажа: склеивание

новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-G BK - 3273408

Распределительный блок, Основная клемма, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 21,2 мм, цвет: черный, тип монтажа: склеивание

новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-G BN - 3273404

Распределительный блок, Основная клемма, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 21,2 мм, цвет: коричневый, тип монтажа: склеивание

новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-G BU - 3273396

Распределительный блок, Основная клемма, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 21,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: склеивание

новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-G GN - 3273402

Распределительный блок, Основная клемма, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 21,2 мм, цвет: зеленый, тип монтажа: склеивание

новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-G GY - 3273395

Распределительный блок, Основная клемма, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 21,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: склеивание

новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-G OG - 3273412

Распределительный блок, Основная клемма, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 21,2 мм, цвет: oранжевый, тип монтажа: склеивание

новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-G PK - 3273411

Распределительный блок, Основная клемма, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 21,2 мм, цвет: розовый, тип монтажа: склеивание

новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-G RD - 3273398

Распределительный блок, Основная клемма, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 21,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: склеивание

новые

Распределительный блок - PTFIX 6X2,5-G VT - 3273410

Распределительный блок, Основная клемма, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 6, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 15,6 мм, высота: 21,2 мм, цвет: фиолетовый, тип монтажа: склеивание

108 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548