новые

Источники питания - UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466

Импульсный источник питания, UNO POWER, Винтовые зажимы, Установка на монтажной рейке, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 5 A

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Экономия места в шкафу управления благодаря сверхузкой конструкции шириной 35 мм
  • Экономия электроэнергии благодаря высокому КПД
  • Возможность установки вне помещений при диапазоне температур –25 °C … +70 °C
  • Простой контроль выходного напряжения при помощи сухого релейного контакта DC OK
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1110466
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4063151024659
Вес/шт. (без упаковки) 310,000 GRM
Страна происхождения VN (Вьетнам)