Промышленный коммутатор - FL SWITCH 4824E-4GC - 2891072

Управляемые коммутаторы, соответствующие МЭК 61850 и IEEE 1613, для установки на стойке 19". Оснащены 24 портами RJ45 для 10/100  Мбит/с и 4 гигабитными комбо-портами (10/100/1000 Мбит/с разъем RJ45; оптический разъем на 1000 Мбит/с требует SFP-модуля на 1000 Мбит/с)

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Сетевая структура согласно МЭК 61850
  • IEEE 1613
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2891072
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 320 (C-6-2019)
GTIN 4046356764360
Вес/шт. (без упаковки) 4 470,000 GRM
Страна происхождения TW (Тайвань)