Аккумуляторная отвертка - SF-ASD 16 - 1200294

Аккумуляторный шуруповерт, вкл. аккумулятор, 2-скоростной редуктор, механизм изменения направления вращения, 16-ступенчатую муфту до 450 об/мин и шестигранное быстроразъемное соединение.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Удобное управление одной рукой в прямом или угловом положении
  • 3,6 В
  • 1,5 Ач
  • Шестигранный сверлильный патрон быстрого подключения 6,3 мм
  • Компактное исполнение
  • Аккумуляторная отвертка с 2-скоростной коробкой передач, вращением вправо/влево и 16-ступенчатым сцеплением с частотой вращения до 450 об./мин.
  • Настройка в диапазоне 0,2 ... 4,3 Нм

Коммерческие данные

Код заказа 1200294
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 454 (C-3-2019)
GTIN 4055626666426
Вес/шт. (без упаковки) 465,000 GRM
Страна происхождения TW (Тайвань)