Барьер для установки антенны - BAR-ANT-N-N-EX - 2702198

Антенный барьер для ввода в электрошкаф, класс искробезопасности: Ex i, класс защиты: IP65, установка барьера: зона 2 / 22, установка антенны: в пылевой и газовой взрывоопасной зоне, диапазон частоты: 0,3 ГГц ... 6 ГГц, подключение: 2 x N (гнездо), допуск ATEX, EAC Ex и IECEx

Цена:

Описание изделия

ВЧ-выходы модулей беспроводной связи могут иметь искробезопасное исполнение за счет использования барьера для установки антенны. Барьер ограничивает энергию зажигания при неисправности. Барьер антенны сертифицирован согласно ATEX и IECEx и может устанавливаться в зоне 2 или безопасной зоне. Барьер антенны позволяет использовать выбранные стандартные недорогие антенны во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2. Барьер антенны предназначен для частот в диапазоне от 0,7 ГГц до 6 ГГц. Для подключения можно использовать стандартные антенны, выбранные в рамках программы принадлежностей для Wireless.

Преимущества для Вас

  • Компактная конструкция корпуса
  • Международная сертификация
  • Использование стандартных антенн во взрывоопасной зоне 0, 1 и 2
  • Универсальное применение (диапазон частоты 0,3 ... 6 ГГц)
  • Поставка всех необходимых сертифицированных компонентов возможна также в рамках системного решения
  • Экономичное решение, так как не требуются дорогостоящие специальные антенны
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702198
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 393 (C-6-2019)
GTIN 4055626033730
Вес/шт. (без упаковки) 160,000 GRM