Список продукции

Фильтр

39 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Проходная деталь - QPD W 4PE1,5 M25 0,5 BK - 1414736

Проходная деталь, Тип подключения QUICKON, полюсов: 4+PE, 0,5 мм² ... 1,5 мм², 690 В, 17,5 A, черный, без гайки QUICKON, монтажная резьба: M25, отдельные жилы (приварен), 1,5 мм², жилы ровно обрезаны, длина кабеля: 0,5 м

Разъем - QPD P 3PE1,5 4-9 BK - 1414703

Разъем, Тип подключения QUICKON, полюсов: 3+PE, 0,5 мм² ... 1,5 мм², 690 В, 17,5 A, черный, с гайкой QUICKON, диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 9,5 мм

Проходная деталь - QPD W 2PE1,5 4-9 M20 0,5 BK - 1414684

Проходная деталь, Тип подключения QUICKON, полюсов: 2+PE, 0,5 мм² ... 1,5 мм², 690 В, 17,5 A, черный, с гайкой QUICKON, диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 9,5 мм, монтажная резьба: M20, отдельные жилы, 1,5 мм², длина кабеля: 0,5 м

Проходная деталь - QPD W 2PE1,5 8-13 M20 1,0 BK - 1414688

Проходная деталь, Тип подключения QUICKON, полюсов: 2+PE, 0,5 мм² ... 1,5 мм², 690 В, 17,5 A, черный, с гайкой QUICKON, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 13 мм, монтажная резьба: M20, отдельные жилы, 1,5 мм², длина кабеля: 1 м

Проходная деталь - QPD W 2PE1,5 M20 1,0 BK - 1414691

Проходная деталь, Тип подключения QUICKON, полюсов: 2+PE, 0,5 мм² ... 1,5 мм², 690 В, 17,5 A, черный, без гайки QUICKON, монтажная резьба: M20, отдельные жилы, 1,5 мм², длина кабеля: 1 м

Проходная деталь - QPD W 3PE1,5 4-9 M20 FC BK - 1414677

Проходная деталь, Тип подключения QUICKON, полюсов: 3+PE, 0,5 мм² ... 1,5 мм², 690 В, 15 A, черный, с гайкой QUICKON, диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 9,5 мм, монтажная резьба: M20, Подкл. плоского штекера (для плоских кабельных наконечников согласно DIN 46247-2), 1,5 мм²

Проходная деталь - QPD W 3PE1,5 8-13 M20 FC BK - 1414680

Проходная деталь, Тип подключения QUICKON, полюсов: 3+PE, 0,5 мм² ... 1,5 мм², 690 В, 15 A, черный, с гайкой QUICKON, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 13 мм, монтажная резьба: M20, Подкл. плоского штекера (для плоских кабельных наконечников согласно DIN 46247-2), 1,5 мм²

Проходная деталь - QPD W 4PE1,5 5-10 M25 FC BK - 1414732

Проходная деталь, Тип подключения QUICKON, полюсов: 4+PE, 0,5 мм² ... 1,5 мм², 690 В, 17,5 A, черный, с гайкой QUICKON, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм, монтажная резьба: M25, Подкл. плоского штекера (для плоских кабельных наконечников согласно DIN 46247-2), 1,5 мм²

Т-распределитель - QPD T 4PE1,5 3X9-14 BK - 1414754

Т-распределитель, Тип подключения QUICKON, полюсов: 4+PE, 0,5 мм² ... 1,5 мм², 690 В, 17,5 A, черный, с тремя гайками QUICKON, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 14 мм

Проходная деталь - QPD W 4PE1,5 M25 1,0 BK - 1414737

Проходная деталь, Тип подключения QUICKON, полюсов: 4+PE, 0,5 мм² ... 1,5 мм², 690 В, 17,5 A, черный, без гайки QUICKON, монтажная резьба: M25, отдельные жилы, 1,5 мм², длина кабеля: 1 м

39 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48