Параметры
Модуль для контактов, полюсов: 16+PE, размер: D25, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Зажимы Push-in, 250 В, 16 A, 0,14 мм² ... 2,5 мм²
Модуль для контактов, полюсов: 16+PE, размер: D25, Розетка, Зажимы Push-in, 250 В, 16 A, 0,14 мм² ... 2,5 мм²
Панель кабельных вводов, юоличество проводов: 10, длина: 154 мм, ширина: 56 мм, высота: 20 мм, наружный диаметр проводника: 6x 2 мм ... 8 мм , цвет: черный
Несущая рейка Comfort, дополнительная несущая рейка для адаптера устройства Comfort
Проволочная перемычка, длина: 60 мм, ширина: 5,1 мм, полюсов: 1, цвет: красный/черный
Распределительная панель, конструкция: RJ45, cтепень защиты: IP20, mатериал: PC-GF, тип подключения: Быстрое подключение, типоразмер корпуса: 1, цвет: черный
Портативный корпус T-Micro, светло-серый, выполнен из двух полусфер, две торцевые заглушки, винты. Лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, закрыт, паз для клавиатуры, крышка отсека для аккумуляторов и контакты аккумуляторов, для 2 элем. AA
Портативный корпус C-Maxi, светло-серый, выполнен из двух полусфер, две торцевые заглушки, винты. Лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, окошко и паз для клавиатуры, крышку отсека для аккумуляторов и контакты аккумуляторов, для 6 элем. AA
Портативный корпус T-Mini, светло-серый, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами, лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, окошко и паз для клавиатуры
Портативный корпус T-Maxi, светло-серый, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами, лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, окошко и паз для клавиатуры
"$pageName" в