Параметры
Оптические порты FX
Модульный гигабитный коммутатор Ethernet с четырьмя комбо-портами на 1000 Мбит/с и 4 слотами RJ45 на 10/100 Мбит/с, с возможностью расширения станцией до 24 портов
Модульный гигабитный коммутатор Ethernet с восемью RJ45-портами на 10/100/1000 Мбит/с и четырьмя SFP-портами на 1000 Мбит/с, с возможностью расширения станцией до 28 портов
Модульный гигабитный коммутатор Ethernet с четырьмя комбо-портами на 1000 Мбит/с и 12 слотами RJ45 на 10/100 Мбит/с, с возможностью расширения станцией до 24 портов, со встроенной функцией маршрутизации
Модульный гигабитный коммутатор Ethernet с восемью RJ45-слотами на 10/100/1000 Мбит/с и четырьмя SFP-портами на 1000 Мбит/с, с возможностью расширения станцией до 28 портов, со встроенной функцией маршрутизации
Модуль расширения для модульного гигабитного коммутатора FL SWITCH GHS... , возможность расширения до 8 портов Ethernet
Интерфейсный модуль для подключения оптоволоконного кабеля 100Base-FX POF/PCF (650 нм), SC-RJ, направление подключения вниз
Интерфейсный модуль для подключения портов с витой парой PoE, RJ-45, направление подключения вперед
Интерфейсный модуль для подключения кабеля с витой парой, RJ-45, направление подключения вниз
Интерфейсный модуль для подключения многомодового оптоволоконного кабеля 100 BASE-FX (1300 нм), SС, с передним подключением кабеля
Интерфейсный модуль для подключения одномодового оптоволоконного кабеля 100 BASE-FX (1300 нм), SС, направление подключения вниз
"$pageName" в