Описание
Язык
Состояние
[zip, 1 MB] Пример приложения
Аналоговый разностный пороговый выключатель: выход включается и отключается в зависимости от настраиваемого порогового и разностного значения.
LOGIC+_Sample_Analog-Differential-Threshold-Switch.zip
Международные
1.0
[zip, 995 KB] Пример приложения
Аналоговый пороговый выключатель: выход включается и отключается в зависимости от двух настраиваемых пороговых значений (гистерезис).
LOGIC+_Sample_Analog-Threshold-Switch.zip
Международные
1.0
[zip, 998 KB] Пример приложения
Аналоговый компаратор: выход включается и отключается в зависимости от разности Ax - Ay и двух настраиваемых пороговых значений.
LOGIC+_Sample_Analog-Comparator.zip
Международные
1.0
[zip, 988 KB] Пример приложения
Импульсное реле: выход включается или отключается посредством входного импульса.
LOGIC+_Sample_Impulse-Relay.zip
Международные
1.0
[zip, 999 KB] Пример приложения
Импульсное реле с выдачей импульса: входной сигнал переключает выход в состояние TRUE. Выход переключается с FALSE на TRUE по истечении настраиваемого времени или после смены выхода.
LOGIC+_Sample_Wiping-Relay.zip
Международные
1.0
[zip, 1022 KB] Пример приложения
Синхронизируемое фронтом импульсное реле: входной импульс по истечение настраиваемого времени инициирует на выходе определенное количество сигналов (перезапускаемое).
LOGIC+_Sample_Edge-Triggered-Wiping-Relay.zip
Международные
1.0
[zip, 1 MB] Пример приложения
Проветривание подземных гаражей: устройство PLC logic должно управлять вентиляторами в подземном гараже.
LOGIC+_Sample_Underground-Car-Park-Ventilation.zip
Международные
1.0
[zip, 1 MB] Пример приложения
Раздвижные ворота: устройство PLC logic должно управлять раздвижными воротами.
LOGIC+_Sample_Sliding-Gate.zip
Международные
1.0
[zip, 1 MB] Пример приложения
Контроль температуры с настраиваемым гистерезисом переключения: устройство PLC logic должно удерживать среду в одном диапазоне температур.
LOGIC+_Sample_Temperature-Monitoring.zip
Международные
1.0
[zip, 1 MB] Пример приложения
Конвейерная установка: устройство PLC logic должно контролировать конвейерную установку с тремя лентами. При этом транспортерные ленты не должны перегружаться вследствие неправильного запуска.
LOGIC+_Sample_Conveyor-Belt-System.zip
Международные
1.0
[zip, 1 MB] Пример приложения
Фонтанная установка: при помощи PLC logic осуществляется управление отдельными насосами фонтанной установки.
LOGIC+_Sample_Fountain_System.zip
Международные
1.0
[zip, 1 MB] Пример приложения
Внешнее освещение с фирменным логотипом: PLC logic управляет внешним освещением и фирменным логотипом при помощи датчика сумерек и еженедельного таймера.
LOGIC+_Sample_Outdoor_Lighting.zip
Международные
1.0
"$pageName" в