Управление - PLC-V8C/PT-24DC/BM - 2905135

Базовый логический модуль PLC logic, поколение 1, с 16 вводами-выводами, вставляется на 8 цифр. клемм PLC-INTERFACE, расширяется 48 вводами-выводами, часы реального времени, слот для карты памяти и адаптер Bluetooth (необходимо обновить микро-ПО, см. раздел "Загрузок"), разъем push-in

Цена:

 

Графические данные CAD

Описание Язык Состояние
[dxf, 844 KB] Графические данные CAD
DXF-File
pxc_2905135_03_PLC-V8C-PT-24DC-BM_2D.dxf
Международные
2018-10-16
[pdf, 61 KB] Графические данные CAD
2D-PDF
pxc_2905135_03_PLC-V8C-PT-24DC-BM_2D.pdf
Международные
2018-10-16
[stp, 2 MB] Графические данные CAD
STEP-File
pxc_2905135_03_PLC-V8C-PT-24DC-BM_3D.stp
Международные
2018-10-16
 

Программное обеспечение

Описание Язык Состояние
[zip, 51 MB] Программное обеспечение
ПО для программирования LOGIC+ для устройств PLC logic поколения 1 (необходимо обновление до микро-ПО версии 1.29) и поколения 2, поддерживает операционные системы: Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
SHA256 Checksum:
af06b63be7ca1ff21adb82d01a2445479ec62c215211ee2c0bd20840d7f18ddc
LOGIC+Setup_V1_22.zip
Международные
1.22
[zip, 59 MB] Программное обеспечение
ПО для программирования LOGIC+ для устройств PLC logic поколения 1 (микро-ПО 1.00), поддерживает операционные системы: Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista SP1, Windows XP SP3
SHA256 Checksum:
b7a234b4dfb127282cf39e0c329da3f8f2075f443a41cab075064b0fd24e85b9
LOGIC+Setup_V1_11.zip
Международные
1.11
 

Обновление микропрограммного обеспечения

Описание Язык Состояние
[zip, 1 MB] Обновление микропрограммного обеспечения
Пакет обновлений для PLC logic базового и автономного логического модуля (BM и SAM). Включает: обновление микропрограммы 1.29 и веб-сервера 1.1
SHA256 Checksum:
12b483db33d5b0c1a7946980a5f2b88783176480cf5fa7a1f0622f1984fb323f
PLC_logic_Update_SAM_BM_V1_01.zip
Международные
1.01
 

Функциональный модуль

Описание Язык Состояние
[zip, 219 KB] Функциональный модуль
Данная библиотека содержит функциональные блоки для: преобразования типа данных для связи с системой INTERFACE, например, для коммуникации со шлюзом PROFIBUS).
LOGIC+_FBS_INTERFACE-System_V1_1.zip
Международные
1.1
[zip, 329 KB] Функциональный модуль
Библиотека содержит функциональные блоки со специальными функциями (напр. сдвиговый регистр и импульсное реле)
LOGIC+_FBS_Special_V1_3.zip
Международные
1.3
[zip, 726 KB] Функциональный модуль
Библиотека содержит функциональные блоки для обработки аналоговых значений (напр. пороговое устройство и расчет минимального и максимального значения)
LOGIC+_FBS_Analog_V1_1.zip
Международные
1.1
[zip, 13 KB] Функциональный модуль
Библиотека имеет функцию сравнения с возможностью цифрового вывода 0 для FALSE и 1 для TRUE.
LOGIC+_FBS_nComparison.zip
Международные
1.0
 

Драйвер и модуль драйвера

Описание Язык Состояние
[zip, 208 KB] Драйвер и модуль драйвера
Драйвер Phoenix CDC ECM для связи ПК и PLC logic.
(Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 + KB3033929, Windows Vista SP1 + KB2763674, Windows XP SP3)
PhoenixCDCECM_Driver_V1_4.zip
Международные
1.4
 

Текст описания

Описание Язык Состояние
[zip, 2 KB] Текст описания
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2905135_de.zip
Немецкий
22.01.2021
[zip, 2 KB] Текст описания
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2905135_nl.zip
Голландский
22.01.2021
[zip, 2 KB] Текст описания
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2905135_en.zip
Английский
22.01.2021
[zip, 2 KB] Текст описания
Tender text (.txt, .x81, .d81)
2905135_fr.zip
Французский
22.01.2021
 

Пример приложения

Описание Язык Состояние
[zip, 1 MB] Пример приложения
Аналоговый разностный пороговый выключатель: выход включается и отключается в зависимости от настраиваемого порогового и разностного значения.
LOGIC+_Sample_Analog-Differential-Threshold-Switch.zip
Международные
1.0
[zip, 995 KB] Пример приложения
Аналоговый пороговый выключатель: выход включается и отключается в зависимости от двух настраиваемых пороговых значений (гистерезис).
LOGIC+_Sample_Analog-Threshold-Switch.zip
Международные
1.0
[zip, 998 KB] Пример приложения
Аналоговый компаратор: выход включается и отключается в зависимости от разности Ax - Ay и двух настраиваемых пороговых значений.
LOGIC+_Sample_Analog-Comparator.zip
Международные
1.0
[zip, 988 KB] Пример приложения
Импульсное реле: выход включается или отключается посредством входного импульса.
LOGIC+_Sample_Impulse-Relay.zip
Международные
1.0
[zip, 999 KB] Пример приложения
Импульсное реле с выдачей импульса: входной сигнал переключает выход в состояние TRUE. Выход переключается с FALSE на TRUE по истечении настраиваемого времени или после смены выхода.
LOGIC+_Sample_Wiping-Relay.zip
Международные
1.0
[zip, 1022 KB] Пример приложения
Синхронизируемое фронтом импульсное реле: входной импульс по истечение настраиваемого времени инициирует на выходе определенное количество сигналов (перезапускаемое).
LOGIC+_Sample_Edge-Triggered-Wiping-Relay.zip
Международные
1.0
[zip, 1 MB] Пример приложения
Проветривание подземных гаражей: устройство PLC logic должно управлять вентиляторами в подземном гараже.
LOGIC+_Sample_Underground-Car-Park-Ventilation.zip
Международные
1.0
[zip, 1 MB] Пример приложения
Раздвижные ворота: устройство PLC logic должно управлять раздвижными воротами.
LOGIC+_Sample_Sliding-Gate.zip
Международные
1.0
[zip, 1 MB] Пример приложения
Контроль температуры с настраиваемым гистерезисом переключения: устройство PLC logic должно удерживать среду в одном диапазоне температур.
LOGIC+_Sample_Temperature-Monitoring.zip
Международные
1.0
[zip, 1 MB] Пример приложения
Конвейерная установка: устройство PLC logic должно контролировать конвейерную установку с тремя лентами. При этом транспортерные ленты не должны перегружаться вследствие неправильного запуска.
LOGIC+_Sample_Conveyor-Belt-System.zip
Международные
1.0
[zip, 1 MB] Пример приложения
Фонтанная установка: при помощи PLC logic осуществляется управление отдельными насосами фонтанной установки.
LOGIC+_Sample_Fountain_System.zip
Международные
1.0
[zip, 1 MB] Пример приложения
Внешнее освещение с фирменным логотипом: PLC logic управляет внешним освещением и фирменным логотипом при помощи датчика сумерек и еженедельного таймера.
LOGIC+_Sample_Outdoor_Lighting.zip
Международные
1.0
 

Разъяснения изготовителя

Описание Язык Состояние
[pdf, 70 KB] Разъяснения изготовителя
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_2905135_en.pdf
Английский
0
[pdf, 121 KB] Разъяснения изготовителя
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_2905135_zh.pdf
Китайский
0
 

Manual

Описание Язык Состояние
[pdf, 5 MB] Manual
Prod.-Id. 105868: UM DE PLC logic
Programmierbares Logikrelaissystem
um_de_plc_logic_105868_de_01.pdf
Немецкий
01
[pdf, 5 MB] Manual
Prod.-Id. 105868: UM EN PLC logic
Installing and operating the PLC logic programmable logic relay system
um_en_plc_logic_105868_en_01.pdf
Английский
01
 

Web-Link

Описание Язык Состояние
  Web-Link
PLC logic app in the app store: use this app to make parameter adjustments to the logic modules. The app can be used for operation and monitoring, as it can access all program variables. Possible program variables: inputs and outputs (digital, analog), flags, numeric values, and time values.
Немецкий
  Web-Link
PLC logic app in the app store: use this app to make parameter adjustments to the logic modules. The app can be used for operation and monitoring, as it can access all program variables. Possible program variables: inputs and outputs (digital, analog), flags, numeric values, and time values.
Английский



Чтобы загрузить отмеченные файлы, нажмите "Выбор загрузки"



For using this functionality please login or register.