DC-USV со встроенным источником питания

Маленький и гибкий

Маленький и гибкий

Узкая конструкция MINI UPS и TRIO UPS – две функции в одном корпусе.

Вернуться к ИБП для приложений постоянного тока

Категории

  • Список изделий MINI UPS
    MINI UPS

    Блоки MINI UPS, отличающиеся особой компактностью, объединяют в одном корпусе источник питания и электронное коммутационное устройство.

  • Список изделий TRIO UPS
    TRIO UPS

    ИБП TRIO UPS предназначен для питания промышленных ПК, используемых в серийном машиностроении.

Искать в DC-USV со встроенным источником питания

Показать все продукты в этой категории

Вам требуется источник бесперебойного питания постоянного тока, который не займет много места в электрошкафу? MINI UPS и TRIO UPS объединяют источник питания и электронное коммутационное устройство в одном корпусе. Подключенные потребители надежно обеспечиваются питанием постоянного тока в любых условиях, даже в случае отказа сети.

Преимущества для вас

  • Возможность использования во всем мире благодаря широкодиапазонному входу и международным допускам
  • Надежное питание, даже в случае отказа сети
  • Компактность: источник питания и электронное коммутационное устройство в одном корпусе
  • Всегда готовое решение: различные энергоаккумуляторы позволяют индивидуально настраивать время автономной работы для токов до 5 А

TRIO UPS – автономность и экономия времени

Автономные ИБП TRIO  

TRIO UPS для 24 В пост. тока

TRIO UPS специально рассчитан на обеспечение питанием промышленных ПК.

  • Автономные DC-USV, так как при отказе сети переменного тока промышленный ПК продолжает функционировать без остановки.
  • Экономия времени, так как при возобновлении подачи электроснабжения запуск промышленного ПК произойдет автоматически.
  • С помощью программного приложения UPS-CONF вы можете оптимально настроить рабочие параметры ИБП для удовлетворения индивидуальных требований. Например, можно изменить конечное напряжение заряда энергоаккумулятора.

MINI UPS – компактность и оснащенность множеством функций сигнализации

Компактные MINI UPS  

MINI UPS для 24 В или 12 В пост. тока

MINI UPS применяется в тех областях, где требуются компактные устройства до 24 В пост. тока, с номинальным током 2 А или 12 В пост. тока, с номинальным током 4 А.  

  • Высокая безопасность работы благодаря расширенным функциям сигнализации и зарядке аккумуляторов в зависимости от температуры.
  • Быстрая установка благодаря минимальным затратам на формирование разводки за счет простого подключения штекерных разъемов COMBICON.

Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП