Стандарт (норма или предписание), в соответствии с которым допускается или конструируется изделие
Стандарт
CHARX connect, Ремонтный комплект, со сменной рамкой стыковочной части, с 5 винтами со сферо-цилиндрической головкой M4X10 с безопасным приводом Torx, Для замены рамки стыковочной части зарядного штекера электромобиля, CCS тип 1, Combined Charging System, МЭК 62196-3-1, SAE J1772, HPC, Замена без слива охлаждающей жидкости
CHARX connect, Ремонтный комплект, со сменной рамкой стыковочной части, с 5 винтами со сферо-цилиндрической головкой M4X10 с безопасным приводом Torx, со специальными битами для безопасной отвертки, Для замены рамки стыковочной части зарядного штекера электромобиля, CCS тип 1, Combined Charging System, МЭК 62196-3-1, SAE J1772, HPC, Замена без слива охлаждающей жидкости
CHARX connect, Ремонтный комплект, со сменной рамкой стыковочной части, с 5 винтами со сферо-цилиндрической головкой M4X10 с безопасным приводом Torx, Для замены рамки стыковочной части зарядного штекера электромобиля, CCS тип 2, Combined Charging System, МЭК 62196-3-1, HPC, Замена без слива охлаждающей жидкости
CHARX connect, Зарядный кабель постоянного тока HPC с охлаждаемым зарядным штекером электромобиля и охлаждаемым проводом, Цвет корпуса: черный-черный, со сменной рамкой стыковочной части, без проходной детали, Для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC), для монтажа на зарядных станциях для электромобильного транспорта (EVSE), CCS тип 2, Combined Charging System, МЭК 62196-3-1, 500 A / 1000 В (DC), HPC, Логотип PHOENIX CONTACT, кабель: 4 м, черный, прямой
CHARX connect, Зарядный кабель постоянного тока HPC с охлаждаемым зарядным штекером электромобиля и охлаждаемым проводом, Цвет корпуса: черный-черный, со сменной рамкой стыковочной части, без проходной детали, Для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC), для монтажа на зарядных станциях для электромобильного транспорта (EVSE), CCS тип 2, Combined Charging System, МЭК 62196-3-1, 500 A / 1000 В (DC), HPC, Логотип PHOENIX CONTACT, кабель: 5,5 м, черный, прямой, ВНИМАНИЕ: могут потребоваться кабельные принадлежности.
CHARX connect, Ремонтный комплект, со сменной рамкой стыковочной части, с 5 винтами со сферо-цилиндрической головкой M4X10 с безопасным приводом Torx, со специальными битами для безопасной отвертки, Для замены рамки стыковочной части зарядного штекера электромобиля, CCS тип 2, Combined Charging System, МЭК 62196-3-1, HPC, Замена без слива охлаждающей жидкости
CHARX connect, Зарядный кабель постоянного тока HPC с охлаждаемым зарядным штекером электромобиля и охлаждаемым проводом, Цвет корпуса: черный-черный, со сменной рамкой стыковочной части, без проходной детали, Для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC), для монтажа на зарядных станциях для электромобильного транспорта (EVSE), CCS тип 2, Combined Charging System, МЭК 62196-3-1, 500 A / 1000 В (DC), HPC, Логотип PHOENIX CONTACT, кабель: 5 м, черный, прямой
CHARX connect, Зарядный кабель постоянного тока HPC с охлаждаемым зарядным штекером электромобиля и охлаждаемым проводом, Цвет корпуса: черный-черный, со сменной рамкой стыковочной части, без проходной детали, Для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC), для монтажа на зарядных станциях для электромобильного транспорта (EVSE), CCS тип 2, Combined Charging System, МЭК 62196-3-1, 500 A / 1000 В (DC), HPC, Логотип PHOENIX CONTACT, кабель: 6 м, черный, прямой, ВНИМАНИЕ: могут потребоваться кабельные принадлежности.
CHARX connect, Зарядный кабель постоянного тока HPC с охлаждаемым зарядным штекером электромобиля и охлаждаемым проводом, Цвет корпуса: черный-черный, со сменной рамкой стыковочной части, без проходной детали, Для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC), для монтажа на зарядных станциях для электромобильного транспорта (EVSE), CCS тип 2, Combined Charging System, МЭК 62196-3-1, 500 A / 1000 В (DC), HPC, Логотип PHOENIX CONTACT, кабель: 3 м, черный, прямой
CHARX connect, Зарядный кабель постоянного тока HPC с охлаждаемым зарядным штекером электромобиля и охлаждаемым проводом, Цвет корпуса: черный-черный, со сменной рамкой стыковочной части, без проходной детали, Для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC), для монтажа на зарядных станциях для электромобильного транспорта (EVSE), CCS тип 2, Combined Charging System, МЭК 62196-3-1, 500 A / 1000 В (DC), HPC, Логотип PHOENIX CONTACT, кабель: 3,5 м, черный, прямой
"$pageName" в