Блоки питания с базовыми функциями

UNO POWER — компактность и высокая эффективность

Компактность и высокая эффективность

Эффективная технология в компактном устройстве: UNO POWER — отличное решение для освобождения места в электрошкафу.

Вернуться к Источники питания

Категории

  • Список изделий UNO POWER
    UNO POWER

    В небольших распределительных коробках блоки питания UNO POWER станут идеальным решением для нагрузок до 240 Вт.

Искать в Блоки питания с базовыми функциями

Показать все продукты в этой категории

Высокая удельная мощность источников питания UNO POWER позволяет оптимально использовать их в компактных распределительных коробках для нагрузок до 240 Вт. Широкий ассортимент продукции рассчитан на любые стандартные уровни напряжения.

Преимущества для вас

  • Экономия энергии благодаря высокому КПД и особенно низким потерям на холостом ходу
  • Узкий корпус шириной от 22,5 мм до 55 мм
  • Широкий ассортимент продукции для всех стандартных уровней напряжения
  • Прочный и надежный при температурах от -25 °C до 70 °C

Максимальная энергоэффективность

Экономия энергии благодаря низким потерям на холостом ходу и оптимизированному КПД.  

Экономия энергии

Источник питания UNO POWER позволяет снизить расход энергии по сравнению с другими устройствами благодаря низким потерям на холостом ходу (ниже 0,3 Вт) и оптимизированному КПД. Благодаря КПД более 90 % при номинальной нагрузке только небольшая часть электроэнергии преобразуется в нежелательное тепло.

UNO POWER — маленький, мощный и до 240 Вт

Источник питания UNO POWER компактной конструкции  

Компактная конструкция для высокой выходной мощности

UNO POWER обеспечивает максимальную мощность в компактных условиях и также поставляется в исполнении с выходной мощностью 150 и 240 Вт. Выходное напряжение можно настраивать в диапазоне от 24 до 28 В пост. тока при помощи потенциометра.

  • 24 В пост. ток / 6,25 A для 150 Вт при ширине 37 мм
  • 24 В пост. тока / 10 A для 240 Вт при ширине 45 мм

Пять типов конструкции — 17 устройств

Серия UNO POWER охватывает 17 устройств в 5 исполнениях  

Три варианта ширины устройств класса производительности до 240 Вт

В ассортименте изделия серии UNO POWER класса производительности от 25 до 240 Вт при выходном напряжении от 5 до 48 В пост. тока. Изделия UNO POWER работают с входным напряжением от 85 до 264 В перем. тока и надежно функционируют даже при перепадах сетевого напряжения. При повышенных значениях переменного тока от 264 до 575 В добавляется второе устройство переменного тока с 24 В и 90 Вт. Два устройства с обозначением C2LPS сертифицированы в соответствии с UL 1310/508  класса 2 и предназначены для американского рынка. Благодаря широкому ассортименту продукции и диапазону температуры от –25°C до +70°C данные устройства отличаются гибкостью применения.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и преобразователи постоянного тока для электрошкафов

Услуги

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru/pxc/content_pages/!ut/p/z1/vVTLboMwEPyWHDhaNn7wOEY5BKWqmiZNCFwQxiZ1G8ABE5q_L22PVUBVRH1Z2dqZ2bG0A2N4gHGZXtQxNaoq01N_j2In8fDDIlhS-_Fp9czQfL9kbBuQwLMduIcxjLPSaPMKo7qtWwt1kluoSFVpIV1Xos1MY6Gm5Vlq5LGqr4lOj7J_0lUn66RptT5dk7ZUpkk0wBggYqFcEiIElwDbXgaopA7wXU6Bk9tYeFhIj7AvZZ0pASOfc88XtgRE8BRQITHgTLqA-TTnWe5TTlwYDllZuhjGw05_8OjGmaMxfNTj3ZsNAYbhRckO7sqqLvqf3_7RXoDGFOw7FYbpfTwtvTsp_ZpOS88mpWfTTs_unX41tht9zKi38zme91lSlUZ-GHj45zAJvzyNBMR3w0ACbOs22eyS9WGx2UFdFB65KhCtLl33khcL7v0uIXjP57PZJw126Xo!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/