Держатель защитного профиля - AP 2-TU - 5022630

Опорные рейки для защитного профиля, устанавливаются на монтажную рейку NS 32 или NS 35/7,5, предназначены для крепления защитного профиля AP 2, толщина 2 мм

Цена:

Чертежи



Чертеж  

Чертеж

Вернуться вверх

Размеры

Длина (b) 55,5 мм
Ширина (a) 2,1 мм
Высота (c) 68,5 мм
Вернуться вверх

Общие сведения

Цвет cерый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Материал PA
Вернуться вверх

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Вернуться вверх

Environmental Product Compliance

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
Вернуться вверх

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27141190
eCl@ss 4.0 27141100
eCl@ss 4.1 27141100
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141190
eCl@ss 8.0 27141190
eCl@ss 9.0 27141190
Вернуться вверх

ETIM

ETIM 2.0 EC001031
ETIM 3.0 EC001031
ETIM 4.0 EC000012
ETIM 5.0 EC002848
ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
Вернуться вверх

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211923
UNSPSC 7.0901 27121703
UNSPSC 11 27121703
UNSPSC 12.01 27121703
UNSPSC 13.2 39121410
Вернуться вверх