Проходные клеммы, с открытым винтовым каналом и фланцем с левой стороны, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 76 A, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 2, ширина: 23,9 мм, высота: 43,9 мм, цвет: черный, тип монтажа: Непосредственное привинчивание или установка на монтажную рейку
Простое и быстрое разветвление цепей с помощью вставных перемычек
Универсальность благодаря монтажу на несущей рейке и прямому монтажу
Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete
Максимальный обзор благодаря маркировке большого размера и обозначениям каждой клеммы
Встроенная защита от прикосновений обеспечивает безопасность для пользователя
Удобное подсоединение с кольцевым кабельным наконечником по принципу винтового соединения с подпружиненным винтом, встроенный стопорный элемент не требует обслуживания
"$pageName" в