Проходные клеммы - BT 14-F - 3281179

Проходные клеммы, с фланцем слева, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 76 A, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 2, ширина: 23,9 мм, высота: 43,9 мм, цвет: черный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, Непосредственное привинчивание или установка на монтажную рейку

Цена:

Преимущества для Вас

  • Максимальный обзор благодаря маркировке большого размера и обозначениям каждой клеммы
  • Универсальность благодаря монтажу на несущей рейке и прямому монтажу
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete
  • Встроенная защита от прикосновений обеспечивает безопасность для пользователя
  • Простое и быстрое разветвление цепей с помощью вставных перемычек
  • Удобное подсоединение с кольцевым кабельным наконечником по принципу винтового соединения с подпружиненным винтом, встроенный стопорный элемент не требует обслуживания

Коммерческие данные

Код заказа 3281179
Упаковочная единица 25 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626406909
Вес/шт. (без упаковки) 26,320 GRM
Страна происхождения IN (Индия)