Проходные клеммы - BTO 5,5-F - 3281142

Проходные клеммы, с открытым винтовым каналом и фланцем с левой стороны, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 2, ширина: 11 мм, высота: 39,9 мм, цвет: черный, тип монтажа: Непосредственное привинчивание или установка на монтажную рейку

Цена:

Преимущества для Вас

  • Встроенная защита от прикосновений обеспечивает безопасность для пользователя
  • Максимальный обзор благодаря маркировке большого размера и обозначениям каждой клеммы
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete
  • Простое и быстрое разветвление цепей с помощью вставных перемычек
  • Удобное подсоединение с кольцевым кабельным наконечником по принципу винтового соединения с подпружиненным винтом, встроенный стопорный элемент не требует обслуживания
  • Универсальность благодаря монтажу на несущей рейке и прямому монтажу

Коммерческие данные

Код заказа 3281142
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626406855
Вес/шт. (без упаковки) 14,650 GRM
Страна происхождения IN (Индия)