Проходные клеммы - BTH 1,25 - 3281101

Проходные клеммы, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, Зажимы Push-in, ширина: 7 мм, цвет: черный, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и без инструмента подсоединять напрямую многовыводные разъемы push-in
  • Простое и быстрое разветвление цепей с помощью вставных перемычек
  • Удобное подсоединение с кольцевым кабельным наконечником по принципу винтового соединения с подпружиненным винтом, встроенный стопорный элемент не требует обслуживания
  • Максимальный обзор благодаря маркировке большого размера и обозначениям каждой клеммы
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete
  • Встроенная защита от прикосновений обеспечивает безопасность для пользователя
  • Свободный выбор технологии подключения — соответствие требованиям как внутренней, так и внешней разводки благодаря различным возможностям подсоединения в одной клемме

Коммерческие данные

Код заказа 3281101
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 387 (C-1-2017)
GTIN 4055626119120
Вес/шт. (без упаковки) 6,850 GRM
Страна происхождения PL (Польша)