Распределительный блок - PTFIX 6/12X2,5 GY - 3273352

Распределительный блок, Базовая клемма с питанием, Блоки можно шунтировать между собой, используя отверстия клеммы. Подходящие перемычки см. в принадлежностях, номинальное напряжение: 450 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 13, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 41 мм, высота: 21,7 мм, цвет: cерый, тип монтажа: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, Соединительная плата

Цена:

Преимущества для Вас

  • Гибкое применение благодаря возможности монтажа на несущую рейку, прямого монтажа или приклеивания
  • Наглядное подключение благодаря исполнениям одиннадцати разных цветов
  • Быстрое подключение проводов благодаря технологии прямого ввода без инструментов push-in
  • Экономия до 80 % времени благодаря готовым к монтажу блокам без необходимости ручного шунтирования
  • Экономия до 50% места на несущей рейке благодаря поперечному монтажу
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 3273352
Упаковочная единица 8 stk
Минимальный объем заказа 8 stk
Страница каталога Стр. 443 (C-1-2019)
GTIN 4055626392455
Вес/шт. (без упаковки) 30,280 GRM