Клеммы-отводы - AGK 10-PTPOWER BU - 3260148

Клеммы-отводы, номинальное напряжение: 1500 В, номинальный ток: 57 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение:0,5 мм² - 16 мм², AWG: 20 - 6, ширина: 18,5 мм, высота: 34,7 мм, цвет: синий, тип монтажа: на основной элемент

Цена:

Преимущества для Вас

  • Полностью изолированная опционально используемая отводящая клемма обеспечивает съём напряжения
  • Возможность нанесения больших надписей
  • Клемма-отвод, устанавливается в боковые отверстия клеммных модулей
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 3260148
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 126 (C-1-2017)
GTIN 4046356779081
Вес/шт. (без упаковки) 22,600 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь