Наплечная сумка - FAME-BAG 260 - 3069520

Наплечная сумка, для штекеров FAME шириной до 261 мм, длина: 220 мм, ширина: 290 мм, высота: 115 мм, цвет: черный

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Прочная и износоустойчивая наплечная сумка для контрольных FAME штекеров
  • Подходит для штекеров до 25 полюсов и принадлежностей, или нескольких маленьких штекеров общей шириной до 261 мм.
  • Свободно позиционируемая промежуточная стенка для разделения сумки
  • Плечевой и поясной ремень для удобного ношения
  • Большое поле для маркировки с защитой от брызг воды (110 X 55)

Коммерческие данные

Код заказа 3069520
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 637 (C-1-2019)
GTIN 4055626295183
Вес/шт. (без упаковки) 508,000 GRM