Штекерный держатель предохранителя - P-FU 5X20-EX - 3036807

Штекерный держатель предохранителя, тип предохранителя: Наполнен песком, тип подключения: Штекерное подключение, номинальный ток: 6,3 A, номинальное напряжение: 500 В, ширина: 6,2 мм, тип предохранителей: G / 5 x 20, цвет: черный

Цена:

 

Указания по использованию во взрывоопасных зонах

Описание Язык Состояние
[pdf, 373 KB] Указания по использованию во взрывоопасных зонах
Техническое описание / указания по монтажу
UT 4-TG-EX_02_2016-05-09_de.pdf
Немецкий
02
[pdf, 370 KB] Указания по использованию во взрывоопасных зонах
Техническое описание / указания по монтажу
UT 4-TG-EX_02_2016-05-09_gb.pdf
Английский
02
 

Графические данные CAD

Описание Язык Состояние
[dxf, 313 KB] Графические данные CAD
DXF-File
pxc_3036807_02_P-FU-5X20-EX_2D.dxf
Международные
2018-03-06
[igs, 526 KB] Графические данные CAD
IGES-File
pxc_3036807_02_P-FU-5X20-EX_3D.igs
Международные
2018-03-02
[pdf, 46 KB] Графические данные CAD
2D-PDF
pxc_3036807_02_P-FU-5X20-EX_2D.pdf
Международные
2018-03-06
[stp, 217 KB] Графические данные CAD
STEP-File
pxc_3036807_02_P-FU-5X20-EX_3D.stp
Международные
2018-03-02
 

Текст описания

Описание Язык Состояние
[zip, 3 KB] Текст описания
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3036807_de.zip
Немецкий
02.11.2019
[zip, 3 KB] Текст описания
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3036807_nl.zip
Голландский
02.11.2019
[zip, 3 KB] Текст описания
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3036807_en.zip
Английский
02.11.2019
[zip, 3 KB] Текст описания
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3036807_fr.zip
Французский
02.11.2019
 

Сертификация

Описание Язык Состояние
[pdf, 1002 KB] Сертификация
Свидетельство ЕС об утверждении типового образца
DEMKO14ATEX1353U_0.pdf
Английский
0
[pdf, 222 KB] Сертификация
Сертификат МЭК по взрывозащищенности
IECEx_UL_13.0007U_2013-08-08.pdf
Английский
0
 

Safety note

Описание Язык Состояние
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
Английский
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
Немецкий
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_es_01.pdf
Испанский
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_fr_01.pdf
Французский
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_it_01.pdf
Итальянский
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pl_01.pdf
Польский
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_pt_01.pdf
Португальский
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_ru_01.pdf
Русский
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_tr_01.pdf
Турецкий
[pdf, 2 MB] Safety note

108769_zh_01.pdf
Китайский
 

Разъяснения изготовителя

Описание Язык Состояние
[pdf, 795 KB] Разъяснения изготовителя
Свидетельство о соответствии (ATEX)
01038172_00.pdf
Международные
00



Чтобы загрузить отмеченные файлы, нажмите "Выбор загрузки"



For using this functionality please login or register.