Электронный защитный выключатель - PTCB E1 24DC/6A NO - 2909908

1-канальный, электронный автоматический выключатель для защиты потребителей сетей 24 В DC при перегрузке и коротком замыкании. Простое распределение потенциалов при помощи компонентов из системы клеммных блоков CLIPLINE complete. С фиксированным номинальным током. Для установки на DIN-рейках.

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Простота создания приложений благодаря совместимости с клеммными блоками CLIPLINE complete
  • Больше места в электрошкафу: самая узкая защита шириной всего 6 мм
  • Создание конструкций с учетом необходимого уровня защиты и индивидуальных требований
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2909908
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 379 (C-4-2019)
GTIN 4055626408750
Вес/шт. (без упаковки) 27,640 GRM
Страна происхождения DE (Германия)