Предохранитель - FUSE 10A/400V GRL - 2908358

Предохранитель, номинальный ток: 10 A, длина: 31,8 мм, диаметр: 6,35 мм

Цена:

Тип изделия Предохранитель
Параметры EAC
Номинальный токIN 10 A
Тип предохранителей Быстродействующий
Вернуться вверх

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27142000
eCl@ss 4.1 27142000
eCl@ss 5.0 27142000
eCl@ss 5.1 27142000
eCl@ss 6.0 27142000
eCl@ss 7.0 27142001
eCl@ss 8.0 27142008
eCl@ss 9.0 27142008
Вернуться вверх

ETIM

ETIM 5.0 EC000035
ETIM 6.0 EC002298
ETIM 7.0 EC002298
Вернуться вверх

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121629
Вернуться вверх