Электронный защитный выключатель - PTCB E1 24DC/1-8A NO - 2908262

1-канальный, электронный автоматический выключатель для защиты потребителей сетей 24 В DC при перегрузке и коротком замыкании. Простое распределение потенциалов при помощи компонентов из системы клеммных блоков CLIPLINE complete. С электронной блокировкой настроенных номинальных токов. Для установки на DIN-рейках.

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Простота создания приложений благодаря совместимости с клеммными блоками CLIPLINE complete
  • Больше места в электрошкафу: самая узкая защита шириной всего 6 мм
  • Гибкость применения и реальное использование вместо хранения на складе благодаря широким возможностям настройки одного и того же устройства
  • Создание конструкций с учетом необходимого уровня защиты и индивидуальных требований
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2908262
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 381 (C-4-2019)
GTIN 4055626323763
Вес/шт. (без упаковки) 43,000 GRM
Страна происхождения DE (Германия)