Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EIP - 2907080

ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационными интерфейсами RJ45 (EtherNet/IP™), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 40 А, зарядный ток: 5 А

Цена:

Описание изделия

Интеллектуальные ИБП QUINT для интеграции в существующие промышленные сети: ваши установки снабжаются питанием даже при отказе сети. Система управления аккумулятором с технологией IQ Technology и самым производительным зарядником аккумулятора обеспечивает наивысшую степень готовности.

Преимущества для Вас

  • Простая интеграция в сети благодаря интерфейсам PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® и USB
  • Оценка State of Health (SOH) и State of Charge (SOC) благодаря системе интеллектуального управления аккумулятором Battery Management System (BMS)
  • Автоматическое распознавание емкости аккумулятора и его типа (VRLA-WTR, литий-ионный)
  • Мониторинг выходного тока и напряжения, а также включение и отключение установки вручную
  • SFB Technology обеспечивает выборочное срабатывание стандартных автоматов. Параллельно подключенные потребители продолжают работать
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2907080
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 319 (C-4-2019)
GTIN 4055626171715
Вес/шт. (без упаковки) 784,200 GRM