новые

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN - 2906993

ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационными интерфейсами RJ45 (PROFINET), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 А, зарядный ток: 1,5 А

Цена:

Описание изделия

Интеллектуальные ИБП QUINT для интеграции в существующие промышленные сети: ваши установки снабжаются питанием даже при отказе сети. Система управления аккумулятором с технологией IQ Technology и самым производительным зарядником аккумулятора обеспечивает наивысшую степень готовности.

Преимущества для Вас

  • Простая интеграция в сети благодаря интерфейсам PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® и USB
  • Оценка State of Health (SOH) и State of Charge (SOC) благодаря системе интеллектуального управления аккумулятором Battery Management System (BMS)
  • Автоматическое распознавание емкости аккумулятора и его типа (VRLA-WTR, литий-ионный)
  • Мониторинг выходного тока и напряжения, а также включение и отключение установки вручную
  • SFB Technology обеспечивает выборочное срабатывание стандартных автоматов. Параллельно подключенные потребители продолжают работать
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2906993
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4055626171241
Вес/шт. (без упаковки) 637,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь