Разделитель питания - MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP - 2906448

Двухканальный разделитель питания от выходного контура для развязки 2 цепей со штекерными разъемами для гальванической развязки аналоговых сигналов. Входной сигнал = выходной сигнал: 0(4) мА ... 20 мА. Винтовые зажимы.

Цена:

Чертежи



Блок-схема  

Блок-схема

Пиктограмма  

Пиктограмма



Вернуться вверх

Размеры

Ширина 6,2 мм
Высота 109,81 мм
Глубина 119,2 мм
Вернуться вверх

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Степень защиты IP20 (не проверено согласно UL)
Помехоустойчивость EN 61000-6-2 В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения.
Вернуться вверх

Входные данные

Описание входа Bход тока
Количество входов 2
Конфигурируемый / программируемый нет
Входной сигнал тока 0 мА ... 20 мА
4 мА ... 20 мА
Напряжение потери 3,1 В (I = 20 мА)
Напряжение питания передатчика UA - 5 B
Вернуться вверх

Выходные данные

Наименование, выход выход тока
Количество выходов 2
Конфигурируемый / программируемый нет
Выходной сигнал, напряжение 5 В ... 30 В
Выходной сигнал, ток 0 мА ... 20 мА
4 мА ... 20 мА
макс. выходное напряжение 30 В
Передаточная характеристика 1:1 для входного сигнала
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока 600 Ω
Вернуться вверх

Питание

Диапазон напряжения питания 9,6 В DC ... 30 В DC (отдельный источник питания не требуется)
Потребляемая мощность 600 мВт (25 мA)
Вернуться вверх

Параметры подключения

Тип подключения Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции 10 мм
Резьба винтов M3
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником)
0,14 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника)
Сечение гибкого провода 0,14 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG 24 ... 12 (гибкий)
Момент затяжки 0,5 Нм ... 0,6 Нм
Вернуться вверх

Общие сведения

Количество каналов 2
Ошибка передачи, макс. ≤ 0,1 % (при 5 В)
Температурный коэффициент, максимальный ≤ 0,001 %/K
Дополнительная ошибка, зависит от входного напряжения (UA - 5 B) x 0,06 %
Предельная частота (3 дБ) 100 Гц
гальваническая развязка Усиленная изоляция согласно МЭК 61010-1
Категория перенапряжения II
Степень загрязнения 2
Расчетное напряжение изоляции 300 В (эффективный)
Испытательное напряжение, вход / выход / питание 3 кВ (50 Гц, 1 мин)
Испытательное напряжение, канал/канал 3 кВ (50 Гц, 1 мин)
Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС
Излучение помех EN 61000-6-4
Помехоустойчивость EN 61000-6-2 В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения.
Цвет cерый
Материал корпуса PBT
Монтажное положение на выбор
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Вернуться вверх

Стандарты и предписания

Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС
Излучение помех EN 61000-6-4
гальваническая развязка Усиленная изоляция согласно МЭК 61010-1
Вернуться вверх

Соответствие / сертификаты

Наименование CE
Маркировка Соответствует требованиям ЕС
Наименование ATEX
Маркировка  II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Сертификат BVS 19 ATEX E 079 X
Наименование UL, США / Канада
Маркировка UL 508 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6
Class I, Zone 2, Group IIC T6
Наименование GL
Маркировка на рассмотрении
Наименование IECEx
Маркировка Ex ec IIC T4 Gc
Сертификат IECEx BVS 19.0068X
Вернуться вверх

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
Вернуться вверх

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27210120
eCl@ss 11.0 27210120
eCl@ss 4.0 27210100
eCl@ss 4.1 27210100
eCl@ss 5.0 27210100
eCl@ss 5.1 27210100
eCl@ss 6.0 27210100
eCl@ss 7.0 27210120
eCl@ss 8.0 27210120
eCl@ss 9.0 27210120
Вернуться вверх

ETIM

ETIM 4.0 EC002653
ETIM 5.0 EC002653
ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
Вернуться вверх