Преобразователь частоты - MINI MCR-2-UI-FRO-C - 2906201

На рисунке показана модель MINI MCR-2-UI-FRO-PT

Аналоговый частотный преобразователь с функциями предельного значения и штекерным разъемом для преобразования нормированных сигналов в частотные сигналы или сигналы PWM. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Винтовые зажимы, заказная конфигурация.

Цена:

Описание изделия

Настраиваемый аналоговый измерительный преобразователь частоты с дополнительным переключающим выходом, функцией предельного значения и разъемной технологией подключения для преобразования аналоговых нормированных сигналов в сигналы частоты или сигналы с широтно-импульсной модуляцией. На входе могут обрабатываться сигналы тока в диапазоне от 0 мА до 24 мА и сигналы напряжения в диапазоне от 0 В до 12 В. На выходе возможны сигналы частоты в диапазоне от 0 до 11 кГц или сигналы с широтно-импульсной модуляцией от 0 % до 100 %. Кроме того выход можно использовать в качестве коммутационного выхода с настройкой двух порогов коммутации отдельно друг от друга. Минимальный диапазон измерения составляет 1 мА или 0,5 В. Полная точность сохраняется при диапазоне измерения более 10 мА или более 5 В. Устройство можно конфигурировать с помощью бесплатного программного обеспечения. Стандартные настройки можно также изменять при помощи DIP-переключателей, расположенных на устройстве (см. таблицу конфигураций). Измерительный преобразователь поддерживает функцию диагностики неисправностей и связь NFC.

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2906201
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 88 (C-5-2019)
Вес/шт. (без упаковки) 97,500 GRM
Страна происхождения DE (Германия)