новые

Источники питания - QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC - 2904599

Импульсный источник питания, QUINT POWER, Винтовые зажимы, Установка на монтажной рейке, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 3,8 A

Цена:

Описание изделия

QUINT POWER обеспечивает максимальную степень готовности оборудования в мощностном диапазоне до 100 Вт, отличаясь компактностью. Упреждающий контроль функционирования и большой запас мощности для реализации задач в низком мощностном диапазоне.

Преимущества для Вас

  • Пуск тяжелых нагрузок благодаря динамическому резерву мощности
  • Система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
  • Экономия места в электрошкафу благодаря узкой и плоской конструкции
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2904599
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4055626156057
Вес/шт. (без упаковки) 380,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь