Источники питания - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D - 2903144

Источник питания TRIO POWER с регулированием в первичной цепи и зажимом push-in для несущей рейки, вход: 1-фазн., выход: 24 В DC / 5 A

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Описание изделия

Источники питания TRIO POWER для повышенных требований к ЭМС в судостроении
Источники питания серии TRIO POWER с разъемом push-in улучшены для применения в судостроении. Все функции, а также компактная конструкция одно- и трехфазных модулей оптимально соответствуют высоким требованиям. Надежное питание потребляющих устройств в сложных условиях эксплуатации обеспечивается блоками питания чрезвычайно прочной электрической и механической конструкции.

Преимущества для Вас

  • Возможность использования на судовых мостиках согласно EN 60945
  • Повышение степени готовности оборудования с динамическим резервом мощности в 150 % номинального тока на пять секунд
  • Максимальная гибкость благодаря широкому диапазону температур от -25 °C до +70 °C и запуску устройства при -40 °C
  • Надежность благодаря высокой электрической прочности
  • Механическая прочность благодаря высокой вибростойкости и ударопрочности
  • Экономия времени и издержек благодаря зажиму Push-in и узкой конструкции
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2903144
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 255 (C-4-2019)
GTIN 4046356726955
Вес/шт. (без упаковки) 572,840 GRM
Страна происхождения CN (Китай)