Настраиваемый аналоговый измерительный преобразователь частоты с дополнительным переключающим выходом, функцией предельного значения и разъемной технологией подключения для преобразования аналоговых нормированных сигналов в сигналы частоты или сигналы с широтно-импульсной модуляцией. На входе могут обрабатываться сигналы тока в диапазоне от 0 мА до 24 мА и сигналы напряжения в диапазоне от 0 В до 12 В. На выходе возможны сигналы частоты в диапазоне от 0 до 11 кГц или сигналы с широтно-импульсной модуляцией от 0 % до 100 %. Кроме того выход можно использовать в качестве коммутационного выхода с настройкой двух порогов коммутации отдельно друг от друга. Минимальный диапазон измерения составляет 1 мА или 0,5 В. Полная точность сохраняется при диапазоне измерения более 10 мА или более 5 В. Устройство можно конфигурировать с помощью бесплатного программного обеспечения. Стандартные настройки можно также изменять при помощи DIP-переключателей, расположенных на устройстве (см. таблицу конфигураций). Измерительный преобразователь поддерживает функцию диагностики неисправностей и связь NFC.
"$pageName" в