Промышленный коммутатор - FL SWITCH SFNT 5GT - 2891390

Коммутатор Ethernet для широкого диапазона температуры, пять разъемов TP-RJ45, автоматическое определение скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/с (RJ45), функция автокроссировки, чтение приоритетных сообщений QoS, установка рамок безопасности.

Цена:

Описание изделия

Коммутатор FL SWITCH SFN 5GT поддерживает функцию автоопределения Autonegotiation для портов на базе витой пары и обеспечивает скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с. Также поддерживается смешанный режим работы при подключении сегментов с различными скоростями передачи данных.
 
 
Коммутационные характеристики
- Возможность многоадресной передачи
Коммутатор может сохранить в таблице адресов до 8192 MAC-адресов.
 
- Quality of Service
При большом поступлении данных в первую очередь обрабатываются пакеты с более высоким уровнем приоритета 802.1Q и с использованием приоритизированных служб. В коммутаторе имеются четыре очереди приоритетов.
 
- Многоадресная фильтрация
Многоадресный фильтр блокирует детерминированный трафик протокола реального времени PROFINET. С этой целью фильтруются кадры с MAC-адресами в диапазоне от 01-80-C2-00-00-02 до 01-80-C2-00-00-0F. Фильтр блокирует трафик протокола обнаружения канального уровня LLDP, потому что детерминированные протоколы реального времени PTCP используют тот же МАС-адрес (01-80-C2-00-00-0E).
 
- Контакт для передачи аварийного сигнала
Коммутатор оснащен дистанционными аварийными контактами (R1, R2) для сообщения об отказах. При отказе одного или обоих блоков питания срабатывает аварийный сигнал. Кроме того, аварийный сигнал срабатывает при отказе подключения порта. Отдельные аварийные сигналы для порта могут быть активированы при помощи DIP-переключателя, расположенного на нижней стороне коммутатора. Сигнальное реле - это НЗ контакт. Если нет ошибок, контакт разомкнут. В случае ошибки питание сигнального реле отключается и контакт замыкается.
 
- DIP-переключатель для контроля порта Link
Для активации аварийного сигнала для порта, установить соответствующий ползун на ON (Вкл). Для выключения аварийного сигнала, установить соответствующий ползун на OFF (Выкл).
 
Подключение осуществляется через демонтируемый штекерный соединитель COMBICON. US1 и US2: 24 В пост. тока, заземление GND: 0 В пост. тока. Символ FE - функциональное заземление.

Преимущества для Вас

  • На всех портах обеспечивается скорость передачи 1000 Мбит/с
  • Поддержка передачи Jumbo-кадров (размер кадра до 10 240 байт/кадр)
  • Сообщения с приоритетом QoS (Quality of Service)
  • Коммутатор также обеспечивает фиксацию кабеля и блокировку порта
  • Контакт передачи сообщений для диагностики электропитания и состояния соединения
  • Широкий диапазон рабочих температур (от -40 °C до 75 °C)

Коммерческие данные

Код заказа 2891390
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 295 (C-6-2019)
GTIN 4055626000893
Вес/шт. (без упаковки) 380,000 GRM
Страна происхождения TW (Тайвань)