Промышленный коммутатор - FL SWITCH 4000T-8POE-2SFP-R - 2891162

Управляемый коммутатор с питанием по Ethernet (технология POE) с восьмью портами RJ45-PoE на 10/100 Мбит/с и двумя портами SFP на 1000 Мбит/с. Широкий диапазон рабочих температур от -40 °C до +75 °C.

Цена:

Описание изделия

Управляемые промышленные коммутаторы с питанием по Ethernet (технология POE) типа FL SWITCH 4000 комбинируют гигабитные интерфейсы с большой сетевой мощностью, чтобы соответствовать требованиям самых сложных применений. Обширные показатели безопасности с полным IEEE-резервированием (STP/RSTP/MST) и расширенное кольцевое резервирование с задержками повторного включения в 15 мс оптимизируют работоспособность сети. Поддержка веб-функций упрощает пользовательский интерфейс актуальных приложений и обеспечивает возможность масштабирования в будущем. Широкая смесь 10/100 Мбит/с и гигабитных LWL-разъемов обеспечивает комбинацию из высокой производительности и экономии расходов на монтаж.

Преимущества для Вас

  • Уникальная функция "Очистки" убирает неиспользуемые конфигурационные страницы, снижает сложность и время техобслуживания и ремонта
  • Надежная администрация на основе SNMP и Web
  • Широкий диапазон температур -40 °C ... +75 °C
  • Резервное питание
  • Исчерпывающий дистанционный диагноз по сети интернет с настраиваемыми светодиодными индикаторами и контактами дистанционной сигнализации
  • Восемь портов RJ45 10/100 Мбит/с для подключения устройств и два интерфейса LWL-LC на базе SFP для магистральных сетевых каналов.
  • Температура окружающей среды от -40 до 75 °C

Коммерческие данные

Код заказа 2891162
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626387321
Вес/шт. (без упаковки) 2 144,000 GRM
Страна происхождения TW (Тайвань)