Промышленный коммутатор - FL SWITCH 3004T-FX ST - 2891034

Управляемый коммутатор Ethernet с четырьмя портами RJ45 для 10/100 MБит/с, одним портом LWL в формате SТ и диапазоном рабочей температуры -40 °C ... +75 °C

Цена:

Описание изделия

Управляемые промышленные коммутаторы Ethernet типа FL SWITCH 3000 объединяют высокую сетевую производительность и исчерпывающую безопасность с полным резервированием по стандарту IEEE (STP/RSTP/MST) и расширенным кольцевым резервированием с временем восстановления 15 мс. Поддержка веб-функций упрощает пользовательский интерфейс актуальных приложений и обеспечивает возможность масштабирования в будущем. Разностороннее предложение разъемов для оптоволоконных и медножильных кабелей дает возможность самых разнообразных применений.

Преимущества для Вас

  • Уникальная функция "Очистки" убирает неиспользуемые конфигурационные страницы, снижает сложность и время техобслуживания и ремонта
  • Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж
  • Функции безопасности при использовании фиксатора для кабеля
  • Надежная администрация на основе SNMP и Web
  • Исчерпывающий дистанционный диагноз по сети интернет с настраиваемыми светодиодными индикаторами и контактами дистанционной сигнализации
  • Порты RJ45 обеспечивают скорость передачи 10/100 Мбит/с; оптические порты - 100 Мбит/с
  • Варианты для диапазонов температуры окружающей среды от -40 до 75 °C и от -10 до 60 °C

Коммерческие данные

Код заказа 2891034
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 315 (C-6-2019)
GTIN 4046356659154
Вес/шт. (без упаковки) 1 219,100 GRM
Страна происхождения TW (Тайвань)