Источники питания - STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5/FL - 2868554

Источник питания STEP POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 12 В DC / 1,5 А

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Описание изделия

Источники питания STEP POWER для распределительных устройств
Серия источников питания STEP POWER была разработана специально для автоматизации зданий. Минимальные потери холостого хода и высокий КПД обеспечивают максимальную энергоэффективность. Монтаж на несущую рейку или закрепление винтами на ровной поверхности.

Преимущества для Вас

  • Возможность гибкого монтажа путем простой установки на несущую рейку или закрепления винтами на ровной поверхности
  • Надежная система подачи питания благодаря большому среднему времени наработки на отказ (MTBF) - более 500 000 ч - и кривой U/I (напряжение/ток)
  • Экономия энергии благодаря максимальной энергоэффективности и уникально низким потерям холостого хода
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2868554
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 284 (C-4-2019)
GTIN 4046356501521
Вес/шт. (без упаковки) 70,000 GRM
Страна происхождения VN (Вьетнам)