Коммутирующий усилитель - MINI MCR-SL-NAM-2RNO - 2864105

Конфигурируемый коммутирующий усилитель NAMUR для бесконтактных датчиков, сухие переключающие контакты и переключающие контакты с шунтирующим резистором. На выходе 2 замыкающих контакта, с винтовыми зажимами

Цена:

Описание изделия

Тонкий 6,2-мм модуль MINI MCR-SL-NAM-2RNO... представляет собой конфигурируемый разделительный усилитель с развязкой 4 цепей. Предназначается для использования с бесконтактными датчиками, соответствующими EN 60947-5-6, а также реле, имеет два дополнительных релейных выхода. Второй выход может использоваться либо для разветвления сигнала, либо для выдачи сообщений о сбое в цепи датчика.
С помощью установленного на корпусе DIP-переключателя выполняются следующие функции:
- Переключение характеристик рабочего тока и тока покоя,
- активация обнаружения сбоев в цепи датчика, а также
- выбор режима разветвления сигнала / передачи сообщения о сбое.
Питание (от 19,2 до 30 В DC) может подаваться либо через клеммы модуля, либо через соединители для DIN-реек.

Преимущества для Вас

  • Возможность подключения сухих контактов и переключающих контактов с резистивной цепью
  • Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
  • Особо компактный разделительный усилитель для гальванической развязки, усиления и дублирования сигналов бесконтактных датчиков
  • Для бесконтактных датчиков согласно МЭК 60947-5-6 и EN 50227
  • Второй выход используется в качестве выхода для дублирующего устройства и сигналов о неисправностях
  • Передача сигналов о состоянии и неисправностях с помощью диагностического светодиодного индикатора и аналогового сигнала
  • Замыкающий контакт на выходе
  • Входные и выходные сигналы конфигурируются с помощью DIP-переключателя
  • Коммутация цепей рабочего тока и тока покоя (инвертированная логика работы)
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2864105
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 112 (C-7-2015)
GTIN 4046356046459
Вес/шт. (без упаковки) 71,200 GRM
Страна происхождения DE (Германия)