Описание изделия
Мобильные маршрутизаторы TC ROUTER позволяют создавать эффективные соединения для высокоскоростной передачи данных со скоростью до 150 Мбит/с в мобильных сетях 4G LTE. Таким образом создается возможность мобильного широкополосного подключения с целью гибкого объединения объектов в сеть даже в тех местах, где кабельное интернет-соединение недоступно. При помощи данных соединений возможно безопасно передавать чувствительные данные через сети мобильной связи.
Кроме того, TC ROUTER обеспечивают высокий уровень безопасности благодаря IPsec или туннелю OpenVPN, а также встроенному межсетевому экрану с контролем состояния соединений. Таким образом обеспечивается надежная защита приложений от несанкционированного доступа.
Преимущества для Вас
- Промышленный маршрутизатор мобильной связи 4G (LTE)
- Мобильное высокоскоростное соединение с интернет до 150 Мбит/с
- Объединение в сеть устройств Ethernet посредством сети мобильной связи
- Шлюз Ethernet-SMS для простого оповещения о тревоге
- Два коммутационных входа и один коммутационный выход
- Межсетевой экран с потоковой проверкой трафика для динамической фильтрации
- Таблица NAT и ретрансляция портов для прямого удаленного доступа на конечное устройство
- Конфигурирование через веб-систему управления или посредством карты microSD
- Два локальных разъема
- Энергосберегающий режим с возможностью переключения
- Встроенный журнал
- Контроль соединения
- Pасширенный диапазон температур от -40 °C ... +70 °C
Коммерческие данные
Код заказа |
2702532 |
Упаковочная единица |
1 stk |
Примечание |
Позаказное производство (возврат невозможен) |
Страница каталога |
Стр. 413 (C-6-2019) |
GTIN |
4055626212852 |
Вес/шт. (без упаковки) |
266,000 GRM |
Страна происхождения |
DE (Германия) |
"$pageName" в