Промышленный коммутатор - FL SWITCH 2204-2TC-2SFX - 2702334

Managed Switch 2000, 4 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 2 порты Combo 10/100 Мбит/с, 2 SFP-порты 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, PROFINET класс соответствия B

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходит для сетей PROFINET и EtherNet/IP™
  • Простые ввод в эксплуатацию и конфигурирование с ПО FL NETWORK MANAGER
  • Память для сохранения конфигурации
  • RSTP
  • Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе пула и порта), опция DHCP 82
  • VLAN
  • MRP (клиент и ведущее устройство)
  • Управление через сеть Интернет, SNMP
  • Узкая конструкция
  • Температура окружающей среды -40 °C ... 70 °C
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2702334
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 406 (C-6-2017)
GTIN 4055626129006
Вес/шт. (без упаковки) 462,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


PROFICLOUD

Безопасная передача данных независимо от места


Сетевые решения для машиностроения

Тренды и решения для промышленной передачи данных

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь