Ёмкостный модуль - QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT - 2320526

Емкостный модуль QUINT с необслуживаемым энергоаккумулятором на базе двухслойного конденсатора для установки на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 3,8 А / 1 КДж

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Не требует обслуживания благодаря долгому сроку службы
  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Долгое время работы в автономном режиме благодаря большой емкости аккумулятора
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2320526
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4055626246925
Вес/шт. (без упаковки) 445,000 GRM
Страна происхождения CN (Китай)